Temperature transmitter SITRANS TH100 for PT100 for installation in connection head Type B (DIN 43729), two-wire system, 4...20 mA, programmable, without electrical isolation With explosion protection Intrinsic safety and type of protection and zone 2 to ATEX . .
Número de artículo (número de mercado) |
7NG3211-0AN00 |
Descripción de producto |
Temperature transmitter SITRANS TH100 for PT100 for installation in connection head Type B (DIN 43729), two-wire system, 4...20 mA, programmable, without electrical isolation With explosion protection Intrinsic safety and type of protection and zone 2 to ATEX . .
|
Familia de producto |
SITRANS TH100 (4 a 20 mA, Pt100) |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
8T1 / 8T1 |
List Price |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Recargo del metal |
Ninguno |
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
ECCN : EAR99I / AL : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
10 Día/Días |
Peso neto (kg) |
0,070 Kg |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
Not available |
Unidad de medida |
1 Piece |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4019169840064 |
UPC |
Not available |
Commodity code |
90251900 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
FI01-2 |
Grupo de productos |
4782 |
Group Code |
R3P0 |
País de origen |
China |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliance in clarification |
Clase de producto |
A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución |
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Version
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
27-20-02-06 |
eClass |
14 |
27-20-02-06 |
eClass |
6 |
27-20-02-06 |
eClass |
7.1 |
27-20-02-06 |
eClass |
8 |
27-20-02-06 |
eClass |
9 |
27-20-02-06 |
eClass |
9.1 |
27-20-02-06 |
ETIM |
7 |
EC002919 |
ETIM |
8 |
EC002919 |
ETIM |
9 |
EC002919 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-03 |
|
|
|
|