External position detection system for SIPART PS2 with Ex protection EEx ia/ib (TÜV ATEX 1785) consisting of a SIPART PS2 housing with an inforced slip clutch, integra- ted potentiometer, electrical terminals and sealings elements The unit is used for detecting the position separately (split mounting) and can be connected electrically to a near by mounted SIPART PS2
Notas
Número de artículo (número de mercado) |
C73451-A430-D78 |
Descripción de producto |
External position detection system for SIPART PS2 with Ex protection EEx ia/ib (TÜV ATEX 1785) consisting of a SIPART PS2 housing with an inforced slip clutch, integra- ted potentiometer, electrical terminals and sealings elements The unit is used for detecting the position separately (split mounting) and can be connected electrically to a near by mounted SIPART PS2
|
Familia de producto |
Not available |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM500:Suspendido el producto limitado o fin de soporte PLM |
Fecha efectiva de PLM |
Fin del ciclo de vida de producto desde: 0 |
Notas |
|
Succesor |
6DR4004-1ES |
Descripción del sucesor |
Position Transmitter in an aluminum enclosure with potentiometer, without electronics, without pneumatic block, for separate mounting of position detection at the actuator. Review technical data for explosion protection (ATEX / IECEx / FM / CSA / not Ex d). SIPART PS2 externally mounted in protected area. Prerequisite: SIPART PS2 with integrated Analog Input Module (AIM) as order option or retrofit with 6DR4004-6F/-8F. |
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
8V1 / 8V1 |
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
0,800 Kg |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
Not available |
Unidad de medida |
0 Piece |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
Not available |
UPC |
Not available |
Commodity code |
90329000 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
FI01-5 |
Grupo de productos |
4759 |
Group Code |
R3P0 |
País de origen |
Francia |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliance in clarification |
Clase de producto |
A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución |
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
Not available |
|
|
|