SIMOTICS S-1FL6 Tensión de funcionamiento 230 V y 3 AC PN = 1,5 kW; NN = 3000 1/min M0 = 4,78 Nm; MN = 4,78 Nm altura eje 50 mm con conector acodado, encóder absoluto, monovuelta de 21 bits, eje liso, tolerancia N, sin freno de mantenimiento, grado de protección retén radial compatible con los convertidores SINAMICS V90
Número de artículo (número de mercado) |
1FL6052-2AF21-2MG1 |
Descripción de Producto |
SIMOTICS S-1FL6 Tensión de funcionamiento 230 V y 3 AC PN = 1,5 kW; NN = 3000 1/min M0 = 4,78 Nm; MN = 4,78 Nm altura eje 50 mm con conector acodado, encóder absoluto, monovuelta de 21 bits, eje liso, tolerancia N, sin freno de mantenimiento, grado de protección retén radial compatible con los convertidores SINAMICS V90
|
Familia de producto |
Servomotores 1FL6 para SINAMICS V90 |
Ciclo de Vida de Producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Region Specific PriceGroup / Grupo de Precio de Oficina Central |
DMS / DMS |
Precio de Lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor de Metal |
------71 |
Exportar Regulaciones de Control |
AL : N / ECCN : N |
Tiempo de Fabricacion |
30 Día/Días |
Peso Neto (kg) |
5.500 Kg |
Dimensión de Empaque |
222.00 x 432.00 x 250.00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad para Cantidad |
1 pieza |
Cantidades de Empaque |
1 |
EAN |
4042948695951 |
UPC |
No disponible |
Commodity code |
85015220 |
LKZ_FDB/ IDCatálogo |
NC81 |
Grupo de Producto |
3585 |
Group Code |
R220 |
País de origen |
China |
Fecha de conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas |
De conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas desde: 01.01.2018 |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Categoría Obligatoria para recibir devoluciones de equipo eléctrico y electrónico después de su uso |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information according REACh Article 33(1) on svhc candidate substances (substances of very high concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) for configured products will be provided with the order confirmation and bill of delivery. Information is available only if a duty to inform for the configured product applies.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
27-02-26-02 |
eClass |
14 |
27-02-26-02 |
eClass |
6 |
27-02-26-02 |
eClass |
7.1 |
27-02-26-02 |
eClass |
8 |
27-02-26-02 |
eClass |
9 |
27-02-26-02 |
eClass |
9.1 |
27-02-26-02 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
|
|
|
|