***repuesto*** SIPLUS S7-1200 CPU 1211C AC/DC/relé basado en 6ES7211-1BE31-0XB0 con revestimiento conformado, –20…+60 °C, arranque a 0 °C, CPU compacta, AC/DC/relé, E/S integradas: 6 DI DC 24V 4 DO, relé 0,5 A 2 AI 0-10 V DC alimentación: 85-264 V AC a 47-63 Hz, memoria de programas/datos 30 kB
Notas
El producto se eliminó sin reemplazo
Si requiere asistencia, por favor contacte su oficina Siemens local
Número de artículo (número de mercado) |
6AG1211-1BE31-4XB0 |
Descripción de Producto |
***repuesto*** SIPLUS S7-1200 CPU 1211C AC/DC/relé basado en 6ES7211-1BE31-0XB0 con revestimiento conformado, –20…+60 °C, arranque a 0 °C, CPU compacta, AC/DC/relé, E/S integradas: 6 DI DC 24V 4 DO, relé 0,5 A 2 AI 0-10 V DC alimentación: 85-264 V AC a 47-63 Hz, memoria de programas/datos 30 kB
|
Familia de producto |
No disponible |
Ciclo de Vida de Producto (PLM) |
PM500:Suspendido el producto limitado o fin de soporte PLM |
Fecha Efectiva PLM |
Producto no disponible desde: 16.04.2024 |
Notas |
El producto se eliminó sin reemplazo
Si requiere asistencia, por favor contacte su oficina Siemens local
|
Region Specific PriceGroup / Grupo de Precio de Oficina Central |
2ET / 2ET |
Precio de Lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor de Metal |
Ninguno |
Exportar Regulaciones de Control |
ECCN : EAR99H / AL : N |
Tiempo de Fabricacion |
A solicitud |
Peso Neto (kg) |
0.401 Kg |
Dimensión de Empaque |
10.20 x 10.90 x 8.60 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
CM |
Unidad para Cantidad |
0 pieza |
Cantidades de Empaque |
1 |
EAN |
4047618042202 |
UPC |
No disponible |
Commodity code |
85371091 |
LKZ_FDB/ IDCatálogo |
A&DSE/SIP ADD |
Grupo de Producto |
4397 |
Group Code |
R151 |
País de origen |
Alemania |
Fecha de conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas |
De conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas desde: 01.09.2014 |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Categoría Obligatoria para recibir devoluciones de equipo eléctrico y electrónico después de su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
Número SCIP |
|
|
No disponible |
|
|
|