SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in

Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
Minimizar
6AV6362-4AA07-5AE0
Product
WinCC/Ind.DataBridge V7.5 SP2, Upgr de V7.2/7.3 a V7.5 SP2, opción para WinCC V7.5 SP2 y WinCC Prof. V15, intercambio de datos con bases de datos y servidores OPC, software runtime/configuración en CD-ROM, Single Licence, License Key en memoria USB Tenga en cuenta la habilitación del producto: support.industry.siemens.com ID de artículo SIOS: 109783852
Precio de Lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Descargar
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6AV6362-4AA07-5AE0
Descripción de Producto WinCC/Ind.DataBridge V7.5 SP2, Upgr de V7.2/7.3 a V7.5 SP2, opción para WinCC V7.5 SP2 y WinCC Prof. V15, intercambio de datos con bases de datos y servidores OPC, software runtime/configuración en CD-ROM, Single Licence, License Key en memoria USB Tenga en cuenta la habilitación del producto: support.industry.siemens.com ID de artículo SIOS: 109783852
Familia de producto WinCC IndustrialDataBridge
Ciclo de Vida de Producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de Precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de Precio de Oficina Central 276 / 276
Precio de Lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor de Metal Ninguno
Información de entrega
Exportar Regulaciones de Control AL : N / ECCN : N
Tiempo de Fabricacion 5 Día/Días
Peso Neto (kg) 0.218 Kg
Dimensión de Empaque 18.40 x 27.00 x 3.40
Unidad de tamaño de paquete de medida CM
Unidad para Cantidad 1 pieza
Cantidades de Empaque 1
Información adicional del producto
EAN 4047622684504
UPC 804766751899
Commodity code 85234910
LKZ_FDB/ IDCatálogo ST80.2Z
Grupo de Producto 4224
Group Code R142
País de origen Alemania
Fecha de conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas Producto conforme a RoHS
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Categoría Obligatoria para recibir devoluciones de equipo eléctrico y electrónico después de su uso -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 12 27-24-25-02
eClass 14 27-24-25-02
eClass 6 27-24-25-02
eClass 7.1 27-24-25-02
eClass 8 27-24-25-02
eClass 9 27-24-25-02
eClass 9.1 27-24-25-02
ETIM 7 EC001416
ETIM 8 EC001416
ETIM 9 EC001416
IDEA 4 7071
UNSPSC 15 43-23-26-08
|
Compre producto
Cantidad 1 pieza
;