SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in

Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
Minimizar
6AV6377-1CA07-2AF3
Product
Imagen similar
paquete de migración FL WinCC/Server V8.0, opción para SIMATIC WinCC V8.0, software runtime, Single License, oferta especial válida en caso de que sustituya el producto utilizado hasta ahora FactoryLink por el producto WinCC V8.0. Al comprar este producto se compromete a sustituir el producto FactoryLink utilizado hasta ahora (tras un periodo de transición de 12 meses tras recibir este producto) por WinCC V8.0 y a no usar más la licencia licencia de FactoryLink; para clientes con contrato SUS
Precio de Lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Descargar
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6AV6377-1CA07-2AF3
Descripción de Producto paquete de migración FL WinCC/Server V8.0, opción para SIMATIC WinCC V8.0, software runtime, Single License, oferta especial válida en caso de que sustituya el producto utilizado hasta ahora FactoryLink por el producto WinCC V8.0. Al comprar este producto se compromete a sustituir el producto FactoryLink utilizado hasta ahora (tras un periodo de transición de 12 meses tras recibir este producto) por WinCC V8.0 y a no usar más la licencia licencia de FactoryLink; para clientes con contrato SUS
Familia de producto Sinopsis de datos de pedido
Ciclo de Vida de Producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de Precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de Precio de Oficina Central 276 / 276
Precio de Lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor de Metal Ninguno
Información de entrega
Exportar Regulaciones de Control AL : N / ECCN : N
Tiempo de Fabricacion 1 Día/Días
Peso Neto (kg) 0.300 Kg
Dimensión de Empaque 18.50 x 17.50 x 3.50
Unidad de tamaño de paquete de medida CM
Unidad para Cantidad 1 pieza
Cantidades de Empaque 1
Información adicional del producto
EAN No disponible
UPC 887621209957
Commodity code 85235190
LKZ_FDB/ IDCatálogo ST80XX
Grupo de Producto 4224
Group Code R142
País de origen Alemania
Fecha de conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas Producto conforme a RoHS
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Categoría Obligatoria para recibir devoluciones de equipo eléctrico y electrónico después de su uso -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 12 27-24-25-02
eClass 14 27-24-25-02
eClass 6 27-24-25-02
eClass 7.1 27-24-25-02
eClass 8 27-24-25-02
eClass 9 27-24-25-02
eClass 9.1 27-24-25-02
ETIM 7 EC001416
ETIM 8 EC001416
ETIM 9 EC001416
IDEA 4 7071
UNSPSC 15 43-23-26-08
|
Compre producto
Cantidad 1 pieza
;