SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in

Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
Minimizar
6ES7195-0AA35-0XA0
Product
Imagen similar
DP, ASIC ASPC2 STEP E2 sin plomo para PROFIBUS DP, maestro, máx. 12 Mbits/s 4620 unidades
Precio de Lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Descargar
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6ES7195-0AA35-0XA0
Descripción de Producto DP, ASIC ASPC2 STEP E2 sin plomo para PROFIBUS DP, maestro, máx. 12 Mbits/s 4620 unidades
Familia de producto ASICs PROFIBUS DP
Ciclo de Vida de Producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de Precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de Precio de Oficina Central 251 / 251
Precio de Lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor de Metal Ninguno
Información de entrega
Exportar Regulaciones de Control AL : N / ECCN : EAR99H
Tiempo de Fabricacion 30 Día/Días
Peso Neto (kg) 20.653 Kg
Dimensión de Empaque 40.50 x 56.00 x 37.50
Unidad de tamaño de paquete de medida CM
Unidad para Cantidad 1 paquete
Cantidades de Empaque 4620
Información adicional del producto
EAN 4025515072744
UPC 662643214741
Commodity code 85423990
LKZ_FDB/ IDCatálogo ST76-A
Grupo de Producto 4008
Group Code R132
País de origen Filipinas
Fecha de conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas De conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas desde: 25.11.2009
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Categoría Obligatoria para recibir devoluciones de equipo eléctrico y electrónico después de su uso -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 12 27-26-17-04
eClass 6 27-26-17-04
eClass 7.1 27-26-17-04
eClass 8 27-26-17-04
eClass 9 27-26-17-04
eClass 9.1 27-26-17-04
ETIM 7 EC002584
ETIM 8 EC002584
ETIM 9 EC002584
IDEA 4 3348
UNSPSC 15 32-10-16-09
|
Compre producto
Cantidad 1 paquete
;