plaquita de inscripción, frente, con 1-40, horizontal, ancho de borne: 5 mm, Al: 7 mm, blanca
Notas
El producto ya no está disponible
8WH81402AB05+8WH81402AB15+8WH81402AB25+8WH8140-2AB35
Si requiere asistencia, por favor contacte su oficina Siemens local
Número de artículo (número de mercado) |
8WA8360-0AC |
Descripción de Producto |
plaquita de inscripción, frente, con 1-40, horizontal, ancho de borne: 5 mm, Al: 7 mm, blanca
|
Familia de producto |
No disponible |
Ciclo de Vida de Producto (PLM) |
PM490:Inicio del último Año de soporte |
Fecha Efectiva PLM |
Producto descontinuado desde: 09.10.2023 |
Notas |
El producto ya no está disponible
8WH81402AB05+8WH81402AB15+8WH81402AB25+8WH8140-2AB35
Si requiere asistencia, por favor contacte su oficina Siemens local
|
Region Specific PriceGroup / Grupo de Precio de Oficina Central |
1BT / 1BT |
Precio de Lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor de Metal |
Ninguno |
Exportar Regulaciones de Control |
ECCN : N / AL : N |
Tiempo de Fabricacion |
7 Día/Días |
Peso Neto (kg) |
0.0001 Kg |
Dimensión de Empaque |
999.00 x 999.00 x 999.00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad para Cantidad |
1 pieza |
Cantidades de Empaque |
1 |
Cantidad Mínima para Pedidos |
204 |
EAN |
4001869511306 |
UPC |
804766708305 |
Commodity code |
39269097 |
LKZ_FDB/ IDCatálogo |
LV10.1 |
Grupo de Producto |
5567 |
Group Code |
P310 |
País de origen |
Alemania |
Fecha de conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas |
De conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas desde: 01.06.2014 |
Clase de producto |
A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución |
Categoría Obligatoria para recibir devoluciones de equipo eléctrico y electrónico después de su uso |
No |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
No disponible |
|
|
|