MCCB, ED2, 10 kA 240 V AC, 3 polos
Número de artículo (número de mercado) |
MX:ED23B030MX | MX2:ED23B030MX |
Descripción de Producto |
MCCB, ED2, 10 kA 240 V AC, 3 polos
|
Familia de producto |
Sinopsis de datos de pedido |
Ciclo de Vida de Producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Region Specific PriceGroup / Grupo de Precio de Oficina Central |
1CD / 1CD |
Precio de Lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor de Metal |
Ninguno |
Exportar Regulaciones de Control |
AL : N / ECCN : EAR99 |
Tiempo de Fabricacion |
5 Día/Días |
Peso Neto (kg) |
1.690 Kg |
Dimensión de Empaque |
85.00 x 160.00 x 147.00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad para Cantidad |
1 pieza |
Cantidades de Empaque |
1 |
EAN |
No disponible |
UPC |
No disponible |
Commodity code |
85362099 |
LKZ_FDB/ IDCatálogo |
LV10 |
Grupo de Producto |
3741 |
Group Code |
P360 |
País de origen |
México |
Fecha de conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas |
Producto no conforme a RoHS |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Categoría Obligatoria para recibir devoluciones de equipo eléctrico y electrónico después de su uso |
No |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
No disponible |
|
|
|