SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in
MX:ED63B040MX | MX2:ED63B040MX
Product
Imagen similar
MCCB, ED6, 25 kA 480 V AC, 65 kA, 240 V AC, 3 polos
Precio de Lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Descargar
Producto
Número de artículo (número de mercado) MX:ED63B040MX | MX2:ED63B040MX
Descripción de Producto MCCB, ED6, 25 kA 480 V AC, 65 kA, 240 V AC, 3 polos
Familia de producto Sinopsis de datos de pedido
Ciclo de Vida de Producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de Precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de Precio de Oficina Central 1CD / 1CD
Precio de Lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor de Metal Ninguno
Información de entrega
Exportar Regulaciones de Control AL : N / ECCN : EAR99
Tiempo de Fabricacion 5 Día/Días
Peso Neto (kg) 1.690 Kg
Dimensión de Empaque 85.00 x 160.00 x 147.00
Unidad de tamaño de paquete de medida MM
Unidad para Cantidad 1 pieza
Cantidades de Empaque 1
Información adicional del producto
EAN No disponible
UPC No disponible
Commodity code 85362099
LKZ_FDB/ IDCatálogo LV10
Grupo de Producto 3741
Group Code P360
País de origen México
Fecha de conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas Producto no conforme a RoHS
Clase de producto C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito.
Categoría Obligatoria para recibir devoluciones de equipo eléctrico y electrónico después de su uso No
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP No disponible
Clasificaciones
  No disponible
|
Compre producto
Cantidad 1 pieza
Frequently bought together:
MX:ED63B070MX | MX2:ED63B070MX
MCCB, ED6, 25 kA 480 V AC, 65 kA, 240 V AC, 3 polos
MX:ED63B100MX | MX2:ED63B100MX
MCCB, ED6, 25 kA 480 V AC, 65 kA, 240 V AC, 3 polos
MX:ED63B125MX | MX2:ED63B125MX
MCCB, ED6, 25 kA 480 V AC, 65 kA, 240 V AC, 3 polos
MX:ED63B050MX | MX2:ED63B050MX
MCCB, ED6, 25 kA 480 V AC, 65 kA, 240 V AC, 3 polos
1FL6044-1AF61-2AA1
SIMOTICS S-1FL6 Tensión de empleo 400 V 3 AC PN=0,75 kW; NN=3000 1/min M0=3,5 Nm; MN=2,39 Nm Altura de eje 45 mm, con conector acodado; encóder incremental 2500 incr./vuelta con chaveta, tolerancia N sin freno de mantenimiento Grado de protección IP65 con junta anular compatible con los convertidores SINAMICS V70 y V90
;