SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in
MEX:S801 | MX2:S801
Product
Imagen similar
Envolvente para MCCB LMXD6
Precio de Lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Descargar
Producto
Número de artículo (número de mercado) MEX:S801 | MX2:S801
Descripción de Producto Envolvente para MCCB LMXD6
Familia de producto Sinopsis de datos de pedido
Ciclo de Vida de Producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de Precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de Precio de Oficina Central 1CD / 1CD
Precio de Lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor de Metal Ninguno
Información de entrega
Exportar Regulaciones de Control AL : N / ECCN : EAR99
Tiempo de Fabricacion 10 Día/Días
Peso Neto (kg) 30.000 Kg
Dimensión de Empaque 410.00 x 710.00 x 160.00
Unidad de tamaño de paquete de medida MM
Unidad para Cantidad 1 pieza
Cantidades de Empaque 1
Información adicional del producto
EAN No disponible
UPC No disponible
Commodity code 85381001
LKZ_FDB/ IDCatálogo LV10
Grupo de Producto 3741
Group Code P360
País de origen México
Fecha de conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas Producto no conforme a RoHS
Clase de producto C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito.
Categoría Obligatoria para recibir devoluciones de equipo eléctrico y electrónico después de su uso No
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP No disponible
Clasificaciones
  No disponible
|
Compre producto
Cantidad 1 pieza
Frequently bought together:
3LD2003-0TK53
SENTRON, interruptor-seccionador 3LD, Pulsador de parada de emergencia, 3 polos, Iu: 16 A, Potencia de empleo / con AC-23 A a 400 V: 7,5 kW, con fijación frontal, Accionamiento giratorio, rojo/amarillo, Fijación por 4 taladros de la maneta
3LD2504-0TK53
SENTRON, interruptor-seccionador 3LD, Pulsador de parada de emergencia, 3 polos, Iu: 63 A, Potencia de empleo / con AC-23 A a 400 V: 22 kW, con fijación frontal, Accionamiento giratorio, rojo/amarillo, Fijación por 4 taladros de la maneta
3NA3130
cartucho de fusibles NH, NH1, Entrada: 100 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 440 V, indicador de fusión superior, orejetas energizadas
3NA3132
cartucho de fusibles NH, NH1, Entrada: 125 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 440 V, indicador de fusión superior, orejetas energizadas
3NA3136
cartucho de fusibles NH, NH1, Entrada: 160 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 440 V, indicador de fusión superior, orejetas energizadas
;