SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in

Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
Minimizar
A7B10000002556 | MX4:3RE5110-1EA15-1AK6
Product
Imagen similar
Envolvente de arrancador directo tamaño S00, contactor 115 V AC, versión de control de relé 2,8 a 4 A carcasa moldeada de plástico diseño mexicano pulsador rojo/verde
Precio de Lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Additional Services
Para este producto podemos ofrecer servicios como Entrega/Reparación/Cambio de piezas de repuesto. Actualmente no tiene derechos para ingresar a Service Web Shop para eso. Para obtener más información y solicitar este servicio, comuníquese con su socio local de repuestos y reparaciones.


Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Descargar
Producto
Número de artículo (número de mercado) A7B10000002556 | MX4:3RE5110-1EA15-1AK6
Descripción de Producto Envolvente de arrancador directo tamaño S00, contactor 115 V AC, versión de control de relé 2,8 a 4 A carcasa moldeada de plástico diseño mexicano pulsador rojo/verde
Familia de producto Sinopsis de datos de pedido
Ciclo de Vida de Producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de Precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de Precio de Oficina Central 4J8 / 4J8
Precio de Lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor de Metal Ninguno
Información de entrega
Exportar Regulaciones de Control AL : N / ECCN : N
Tiempo de Fabricacion 31 Día/Días
Peso Neto (kg) 0.776 Kg
Dimensión de Empaque 295.00 x 132.00 x 143.00
Unidad de tamaño de paquete de medida MM
Unidad para Cantidad 1 pieza
Cantidades de Empaque 1
Información adicional del producto
EAN No disponible
UPC No disponible
Commodity code 85371099
LKZ_FDB/ IDCatálogo CC-IC10
Grupo de Producto 2369
Group Code R711
País de origen México
Fecha de conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas Conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas en aclaración
Clase de producto B: retorno restringido, póngase en contacto con su contacto partner de Siemens
Categoría Obligatoria para recibir devoluciones de equipo eléctrico y electrónico después de su uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 12 27-37-09-05
eClass 14 27-37-09-05
eClass 6 27-37-09-05
eClass 7.1 27-37-09-05
eClass 8 27-37-09-05
eClass 9 27-37-09-05
eClass 9.1 27-37-09-05
ETIM 7 EC001037
ETIM 8 EC001037
ETIM 9 EC001037
UNSPSC 15 39-12-15-21
|
Compre producto
Cantidad 1 pieza
;