SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in
3RE54311GA419AR6 | MX4:3RE54311GA419AR6
Product
Imagen similar
Arrancador con tensión reducida para 20 HP a 440 V AC tipo transformador, sin el 65%, 80%, 95% de tensión protección de sobrecarga 10..40 A e interruptor automático 40 A caja metálica, diseño mexicano, pulsador rojo/verde
Precio de Lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Additional Services
Para este producto podemos ofrecer servicios como Entrega/Reparación/Cambio de piezas de repuesto. Actualmente no tiene derechos para ingresar a Service Web Shop para eso. Para obtener más información y solicitar este servicio, comuníquese con su socio local de repuestos y reparaciones.


Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Descargar
Producto
Número de artículo (número de mercado) 3RE54311GA419AR6 | MX4:3RE54311GA419AR6
Descripción de Producto Arrancador con tensión reducida para 20 HP a 440 V AC tipo transformador, sin el 65%, 80%, 95% de tensión protección de sobrecarga 10..40 A e interruptor automático 40 A caja metálica, diseño mexicano, pulsador rojo/verde
Familia de producto Sinopsis de datos de pedido
Ciclo de Vida de Producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de Precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de Precio de Oficina Central 4J8 / 4J8
Precio de Lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor de Metal Ninguno
Información de entrega
Exportar Regulaciones de Control AL : N / ECCN : N
Tiempo de Fabricacion 42 Día/Días
Peso Neto (kg) 52.405 Kg
Dimensión de Empaque 535.00 x 325.00 x 690.00
Unidad de tamaño de paquete de medida MM
Unidad para Cantidad 1 pieza
Cantidades de Empaque 1
Información adicional del producto
EAN No disponible
UPC No disponible
Commodity code 85371099
LKZ_FDB/ IDCatálogo CC-IC10
Grupo de Producto 2372
Group Code R711
País de origen México
Fecha de conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas Conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas en aclaración
Clase de producto B: retorno restringido, póngase en contacto con su contacto partner de Siemens
Categoría Obligatoria para recibir devoluciones de equipo eléctrico y electrónico después de su uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP No disponible
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 12 27-37-09-05
eClass 14 27-37-09-05
eClass 6 27-37-09-05
eClass 7.1 27-37-09-05
eClass 8 27-37-09-05
eClass 9 27-37-09-05
eClass 9.1 27-37-09-05
ETIM 7 EC001037
ETIM 8 EC001037
ETIM 9 EC001037
UNSPSC 15 39-12-15-21
|
Compre producto
Cantidad 1 pieza
Frequently bought together:
3RE54414GA449AR6 | MX4:3RE54414GA449AR6
Arrancador con tensión reducida para 50 HP a 440 V AC tipo transformador, sin el 65%, 80%, 95% de tensión protección de sobrecarga 25..100 A e interruptor automático 100 A caja metálica, diseño mexicano, pulsador rojo/verde
3RT1065-6AF36
contactor de potencia, AC-3e/AC-3 265 A, 132 kW/400 V AC (50-60 Hz)/DC Uc: 110-127 V tripolar, contactos auxiliares 2 NA + 2 NC accionamiento: convencional circuito ppal.: barra circuito de control y auxiliar: borne de tornillo
3RE54413GA439AR6 | MX4:3RE54413GA439AR6
Arrancador con tensión reducida para 40 HP a 440 V AC tipo transformador, sin el 65%, 80%, 95% de tensión protección de sobrecarga 25..100 A e interruptor automático 100 A caja metálica, diseño mexicano, pulsador rojo/verde
3RT1054-1AF36
contactor de potencia, AC-3e/AC-3 115 A, 55 kW / 400 V, AC (50-60 Hz)/DC Uc: 110-127 V tripolar, contactos auxiliares 2 NA + 2 NC accionamiento: convencional circuito ppal.: borne tipo marco circuito de control y auxiliar: borne de tornillo
3RT1054-1AP36
contactor de potencia, AC-3e/AC-3 115 A, 55 kW / 400 V, AC (50-60 Hz)/DC Uc: 220-240 V tripolar, contactos auxiliares 2 NA + 2 NC accionamiento: convencional circuito ppal.: borne tipo marco circuito de control y auxiliar: borne de tornillo
;