Accessory for CL51, CL52, 30mm Contact Block 1 N.O. - 1 N.C. Contact Meets IEC Standard 947-5-1-3 for Direct Opening Functionality. N.C. Contacts are Positively Driven Heavy Duty NEMA A600/P600 Screw-Terminals Touchsafe Design UL Listed, CSA Certified
Número de artículo (número de mercado) |
52BJK | US2:52BJK |
Descripción de Producto |
Accessory for CL51, CL52, 30mm Contact Block 1 N.O. - 1 N.C. Contact Meets IEC Standard 947-5-1-3 for Direct Opening Functionality. N.C. Contacts are Positively Driven Heavy Duty NEMA A600/P600 Screw-Terminals Touchsafe Design UL Listed, CSA Certified
|
Familia de producto |
Sinopsis de datos de pedido |
Ciclo de Vida de Producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Region Specific PriceGroup / Grupo de Precio de Oficina Central |
4U6 / 4U6 |
Precio de Lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor de Metal |
Ninguno |
Exportar Regulaciones de Control |
AL : N / ECCN : EAR99 |
Tiempo de Fabricacion |
19 Día/Días |
Peso Neto (kg) |
0.020 Kg |
Dimensión de Empaque |
1.06 x 1.89 x 0.35 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
CM |
Unidad para Cantidad |
1 pieza |
Cantidades de Empaque |
1 |
EAN |
No disponible |
UPC |
783087093348 |
Commodity code |
8536908085 |
LKZ_FDB/ IDCatálogo |
CC-IC10 |
Grupo de Producto |
4647 |
Group Code |
R711 |
País de origen |
México |
Fecha de conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas |
Conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas en aclaración |
Clase de producto |
A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución |
Categoría Obligatoria para recibir devoluciones de equipo eléctrico y electrónico después de su uso |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
27-37-12-92 |
eClass |
14 |
27-37-12-92 |
eClass |
6 |
27-37-92-13 |
eClass |
7.1 |
27-37-92-13 |
eClass |
8 |
27-37-92-13 |
eClass |
9 |
27-37-92-13 |
eClass |
9.1 |
27-37-92-13 |
ETIM |
7 |
EC002024 |
ETIM |
8 |
EC002024 |
ETIM |
9 |
EC002024 |
IDEA |
4 |
5219 |
UNSPSC |
15 |
39-12-22-21 |
|
|
|
|