Interruptor de 30 A 1P 120 V 10 K QP
Número de artículo (número de mercado) |
MX:Q130 | US2:Q130 |
Descripción de Producto |
Interruptor de 30 A 1P 120 V 10 K QP
|
Familia de producto |
Sinopsis de datos de pedido |
Ciclo de Vida de Producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Region Specific PriceGroup / Grupo de Precio de Oficina Central |
1US / 1US |
Precio de Lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor de Metal |
Ninguno |
Exportar Regulaciones de Control |
AL : N / ECCN : EAR99 |
Tiempo de Fabricacion |
10 Día/Días |
Peso Neto (kg) |
0.120 Kg |
Dimensión de Empaque |
8.00 x 32.00 x 8.00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
CM |
Unidad para Cantidad |
1 pieza |
Cantidades de Empaque |
1 |
Cantidad Mínima para Pedidos |
12 |
EAN |
No disponible |
UPC |
783643148215 |
Commodity code |
85362099 |
LKZ_FDB/ IDCatálogo |
LV10.1 |
Grupo de Producto |
5200 |
Group Code |
P320 |
País de origen |
México |
Fecha de conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas |
Conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas en aclaración |
Clase de producto |
A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución |
Categoría Obligatoria para recibir devoluciones de equipo eléctrico y electrónico después de su uso |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
IDEA |
4 |
4813 |
UNSPSC |
15 |
39-12-16-01 |
|
|
|
|