SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in

Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
Minimizar
MX:Q24040CT2 | US2:Q24040CT2
Product
Siemens Low Voltage Interruptores automáticos residenciales Interruptores pequeños termomagnéticos Interruptores - dúplex, tríplex, cuádruplex son circuitos, redes de centro de carga de protección, alimentadores y circuito pequeño interruptores. Tipo: QT Aplicación: Eléctrica, distribución. Norma: UL 489 Tensión nominal: 120/240 V Intensidad nominal: 40-40 A. Disparo, rango: termomagnético Valor interrupción: 10 AIC Número de polos: 2P
Precio de Lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Additional Services
Para este producto podemos ofrecer servicios como Entrega/Reparación/Cambio de piezas de repuesto. Actualmente no tiene derechos para ingresar a Service Web Shop para eso. Para obtener más información y solicitar este servicio, comuníquese con su socio local de repuestos y reparaciones.


Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Descargar
Producto
Número de artículo (número de mercado) MX:Q24040CT2 | US2:Q24040CT2
Descripción de Producto Siemens Low Voltage Interruptores automáticos residenciales Interruptores pequeños termomagnéticos Interruptores - dúplex, tríplex, cuádruplex son circuitos, redes de centro de carga de protección, alimentadores y circuito pequeño interruptores. Tipo: QT Aplicación: Eléctrica, distribución. Norma: UL 489 Tensión nominal: 120/240 V Intensidad nominal: 40-40 A. Disparo, rango: termomagnético Valor interrupción: 10 AIC Número de polos: 2P
Familia de producto Sinopsis de datos de pedido
Ciclo de Vida de Producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de Precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de Precio de Oficina Central 1US / 1US
Precio de Lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor de Metal Ninguno
Información de entrega
Exportar Regulaciones de Control AL : N / ECCN : EAR99
Tiempo de Fabricacion 2 Día/Días
Peso Neto (kg) 0.360 Kg
Dimensión de Empaque 5.00 x 7.00 x 7.00
Unidad de tamaño de paquete de medida CM
Unidad para Cantidad 1 pieza
Cantidades de Empaque 1
Cantidad Mínima para Pedidos 6
Información adicional del producto
EAN No disponible
UPC 783643083974
Commodity code 8536200020
LKZ_FDB/ IDCatálogo LV10.1
Grupo de Producto 5200
Group Code P320
País de origen México
Fecha de conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas Conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas en aclaración
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Categoría Obligatoria para recibir devoluciones de equipo eléctrico y electrónico después de su uso -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 12 27-37-04-09
eClass 14 27-37-04-09
eClass 6 27-37-04-09
eClass 7.1 27-37-04-09
eClass 8 27-37-04-09
eClass 9 27-37-04-09
eClass 9.1 27-37-04-09
ETIM 7 EC000228
ETIM 8 EC000228
ETIM 9 EC000228
IDEA 4 4850
UNSPSC 15 39-12-16-01
|
Compre producto
Cantidad 1 pieza
;