01.12.2021 7:40:14
Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
Minimizar
S79220-B5964-P
Product
Imagen similar
SIMATIC WinCC V7.3 SE Actualización de V7.3, a V7.3 SE incl. UPDATE1, soporte de datos sin licencia, Uso solo en combinación con licencia válida, para SIMATIC WinCC RT/RC, incl. driver, servidor, redundancia, User Archive, navegador web, DataMonitor, Connectivity Pack/Station, en 9 idiomas ejecutable en Windows 7 Prof/Ent/Ult +SP1 (32 bits)/ 7 Prof/Ent/Ult +SP1 (64 bits) 8.1 STD/Prof/Ent/Ult (64 bits)/ Server 2008 R2+SP1 (64 bits)/ Server 2012 (64 bits)
Precio de Lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Descargar
Producto
Número de artículo (número de mercado) S79220-B5964-P
Descripción de Producto SIMATIC WinCC V7.3 SE Actualización de V7.3, a V7.3 SE incl. UPDATE1, soporte de datos sin licencia, Uso solo en combinación con licencia válida, para SIMATIC WinCC RT/RC, incl. driver, servidor, redundancia, User Archive, navegador web, DataMonitor, Connectivity Pack/Station, en 9 idiomas ejecutable en Windows 7 Prof/Ent/Ult +SP1 (32 bits)/ 7 Prof/Ent/Ult +SP1 (64 bits) 8.1 STD/Prof/Ent/Ult (64 bits)/ Server 2008 R2+SP1 (64 bits)/ Server 2012 (64 bits)
Familia de producto Sinopsis de datos de pedido
Ciclo de Vida de Producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de Precio
Precio de Grupo
Precio de Lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor de Metal Ninguno
Información de entrega
Exportar Regulaciones de Control AL : N / ECCN : N
Tiempo de Fabricacion 5 Día/Días
Peso Neto (kg) 0.057 Kg
Dimensión de Empaque 12.80 x 14.50 x 1.00
Unidad de tamaño de paquete de medida CM
Unidad para Cantidad 1 pieza
Cantidades de Empaque 1
Información adicional del producto
EAN 4047622251782
UPC 887621869878
Commodity code 85234910
LKZ_FDB/ IDCatálogo ST80.2Z
Grupo de Producto 4224
Group Code R142
País de origen Alemania
Fecha de conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas Producto conforme a RoHS
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Categoría Obligatoria para recibir devoluciones de equipo eléctrico y electrónico después de su uso -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 6 27-24-25-02
eClass 7.1 27-24-25-02
eClass 8 27-24-25-02
eClass 9 27-24-25-02
eClass 9.1 27-24-25-02
ETIM 5 EC001416
ETIM 6 EC001416
ETIM 7 EC001416
ETIM 8 EC001416
IDEA 4 7071
UNSPSC 15 43-23-26-08
|