SiePortal Perú

La plataforma integrada para la selección de productos, la compra y el flujo de trabajo de soporte, ahora juntos Industry Mall y Online Support.

SiePortal Perú
Search in

Industry Mall and SIOS are now SiePortal

SiePortal combines our Industry Mall with the Industry Online Support pages in a common interface. Step by step, all functions will be transferred to the new design. To learn more about the new design and navigation, we recommend you to take the Guided Tour. Here you will get some information on the main changes.

Taking the tour will redirect you to our new platform. You can always come back either by hitting back button on the browser or by opening the URL again.

Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
3VM1450-4EE32-0AA0
Product
interruptor automático 3VM1 IEC frame 630 clase de poder de corte N Icu=36 kA a 415 V, 3 polos, protección de distribuciones TM220, ATFM, In=500 A protección de sobrecarga Ir=350 A...500 A, protección de cortocircuito Ii=10 x In conexión plana por tornillo (nota para productos pedidos en la India: el país de fabricación es la India; solo certificaciones CE y EEQCO Scheme-X disponibles)
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Additional Services
Para este producto podemos ofrecer servicios como Entrega/Reparación/Cambio de piezas de repuesto. Actualmente no tiene derechos para ingresar a Service Web Shop para eso. Para obtener más información y solicitar este servicio, comuníquese con su socio local de repuestos y reparaciones.


Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 3VM1450-4EE32-0AA0
Descripción de producto interruptor automático 3VM1 IEC frame 630 clase de poder de corte N Icu=36 kA a 415 V, 3 polos, protección de distribuciones TM220, ATFM, In=500 A protección de sobrecarga Ir=350 A...500 A, protección de cortocircuito Ii=10 x In conexión plana por tornillo (nota para productos pedidos en la India: el país de fabricación es la India; solo certificaciones CE y EEQCO Scheme-X disponibles)
Familia de producto SENTRON 3VM Molded Case Circuit Breakers
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Grupo de precios PN
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : 9N9999
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 5 Día/Días
Peso neto (kg) 4,957 Kg
Dimensión de empaquetado 162,00 x 261,00 x 170,00
Unidad de tamaño de paquete de medida MM
Unidad de medida 1 pieza
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4042948811399
UPC No disponible
Commodity code 8536200000
LKZ_FDB/ CatalogID LV10
Grupo de productos 5377
Group Code P360
País de origen China
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conforme con RoHS desde: 01.06.2012
Clase de producto C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito.
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 12 27-37-04-09
eClass 14 27-37-04-09
eClass 6 27-37-04-09
eClass 7.1 27-37-04-09
eClass 8 27-37-04-09
eClass 9 27-37-04-09
eClass 9.1 27-37-04-09
ETIM 7 EC000228
ETIM 8 EC000228
ETIM 9 EC000228
IDEA 4 4850
UNSPSC 15 39-12-16-01
|
Compre producto
Cantidad 1 pieza
;