SIMOTICS S-1FL2 Netzspannung 400 V 3AC Pn=50 W; Nn=3000 U/min M0=0,16 Nm; Mn=0,16 Nm Achshöhe 20 mm mit Hybridstecker AM21bit glatte Welle, Toleranz N mit Haltebremse Schutzklasse IP65 mit Öldichtung passender Antrieb SINAMICS S200
Artikelnummer |
1FL2102-2AF11-0MC0 |
Artikelbeschreibung |
SIMOTICS S-1FL2 Netzspannung 400 V 3AC Pn=50 W; Nn=3000 U/min M0=0,16 Nm; Mn=0,16 Nm Achshöhe 20 mm mit Hybridstecker AM21bit glatte Welle, Toleranz N mit Haltebremse Schutzklasse IP65 mit Öldichtung passender Antrieb SINAMICS S200
|
Produktfamilie |
Nicht verfügbar |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
372 |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
40 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,460 kg |
Verpackungsmaße |
182,00 x 315,00 x 172,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4034106448448 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85015100 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
NC81 |
Fabrikategruppe |
X0DJ |
Geschäftsbereichskennzahl |
R220 |
Ursprungsland |
China |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.01.2018 |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Bei konfigurierbaren Produkten erfolgt eine Information zu den SVHC Kandidatenstoffen (Substances of Very High Concern Kandidaten: http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) nach Artikel 33(1) der REACH Verordnung mit der Bestellbestätigung und mit dem Lieferschein. Die Anzeige erfolgt nur dann, wenn eine Anzeigepflicht für das Produkt besteht.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-02-26-02 |
eClass |
14 |
27-02-26-02 |
eClass |
6 |
27-02-26-02 |
eClass |
7.1 |
27-02-26-02 |
eClass |
8 |
27-02-26-02 |
eClass |
9 |
27-02-26-02 |
eClass |
9.1 |
27-02-26-02 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
|
|
|
|