KEGELRADGETRIEBEMOTOR K49-LE100 VSD10 Hohlwelle H35 52.9/62.8 Hz, S100 220/380 V. 440 V Flansch B5,Übersetzung: 16.34 Einbaulage M4-B Abtriebsseite B Dichtung erhöhte Belastung Schutzhaube Abdichten der Abtriebsflansche Flansch-Durchmesser 200 Schutzart IP55,Öl CLP PG VG220 Oberflächenschutz C1 für normale Umweltbelastung RAL 7016, Fremdlüfter Kaltleiter für Abschaltung Anschlusskasten-Lage 1D UL-R/CSA Ausführung Betriebsart INV.DUTY ohne Montagezubehör,Textoption
Hinweis
Bitte nutzen Sie den Konfigurator zur Eintragung der Y-Options-Texte.
Artikelnummer |
2KJ3505-5FL28-9FK1-Z D24+G24+G60+G78+H05+K01+K07+L02+L75+M10+M23+M58+N2C+N38+P92+R05+Y00 |
Artikelbeschreibung |
KEGELRADGETRIEBEMOTOR K49-LE100 VSD10 Hohlwelle H35 52.9/62.8 Hz, S100 220/380 V. 440 V Flansch B5,Übersetzung: 16.34 Einbaulage M4-B Abtriebsseite B Dichtung erhöhte Belastung Schutzhaube Abdichten der Abtriebsflansche Flansch-Durchmesser 200 Schutzart IP55,Öl CLP PG VG220 Oberflächenschutz C1 für normale Umweltbelastung RAL 7016, Fremdlüfter Kaltleiter für Abschaltung Anschlusskasten-Lage 1D UL-R/CSA Ausführung Betriebsart INV.DUTY ohne Montagezubehör,Textoption
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Hinweis |
Bitte nutzen Sie den Konfigurator zur Eintragung der Y-Options-Texte.
|
Preisgruppe |
360 |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
50 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
44,000 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85015220 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
D50.1-5 |
Fabrikategruppe |
X08O |
Geschäftsbereichskennzahl |
R827 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 21.07.2019 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Bei konfigurierbaren Produkten erfolgt eine Information zu den SVHC Kandidatenstoffen (Substances of Very High Concern Kandidaten: http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) nach Artikel 33(1) der REACH Verordnung mit der Bestellbestätigung und mit dem Lieferschein. Die Anzeige erfolgt nur dann, wenn eine Anzeigepflicht für das Produkt besteht.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
Nicht verfügbar |
|
|
|