Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögensklasse S Icu=36kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=320A Überlastschutz Ir=224A...320A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse S Icu=36kA @ 415V SPANNUNGSAUSLOESER LINKS 208-277 V AC 50/60 HZ 1 HILFSSCHALTER HQ 1 AUSGELOEST-MELDESCHALTER HQ
Artikelnummer |
3VA1332-4EF32-0KF0 |
Artikelbeschreibung |
Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögensklasse S Icu=36kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=320A Überlastschutz Ir=224A...320A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse S Icu=36kA @ 415V SPANNUNGSAUSLOESER LINKS 208-277 V AC 50/60 HZ 1 HILFSSCHALTER HQ 1 AUSGELOEST-MELDESCHALTER HQ
|
Produktfamilie |
Nicht verfügbar |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
12P |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
LOA----- |
Exportkennzeichen |
ECCN : EAR99 / AL : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
10 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
5,067 kg |
Verpackungsmaße |
162,00 x 261,00 x 170,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4042949330172 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85362090 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
LV10.1 |
Fabrikategruppe |
5375 |
Geschäftsbereichskennzahl |
P360 |
Ursprungsland |
Tschechien |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 12.11.2019 |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
Nicht verfügbar |
|
|
|