3VA1450-5MH32-0BF0
Product
Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 630 Schaltvermögensklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Starterschutz TM120M, AM, In=500A ohne Überlastschutz Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Starterschutz UNTERSPANNUNGSAUSLOESER 24 V DC 1 HILFSSCHALTER HQ 1 AUSGELOEST-MELDESCHALTER HQ
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 3VA1450-5MH32-0BF0
Artikelbeschreibung Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 630 Schaltvermögensklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Starterschutz TM120M, AM, In=500A ohne Überlastschutz Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Starterschutz UNTERSPANNUNGSAUSLOESER 24 V DC 1 HILFSSCHALTER HQ 1 AUSGELOEST-MELDESCHALTER HQ
Produktfamilie Nicht verfügbar
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 12P
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor LOA-----
Lieferinformationen
Exportkennzeichen ECCN : EAR99 / AL : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 10 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 5,349 kg
Verpackungsmaße 162,00 x 261,00 x 170,00
Verpackungsmaße Einheit MM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4042949328629
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85362090
Listenkennzeichen (LKZ) LV10.1
Fabrikategruppe 5375
Geschäftsbereichskennzahl P360
Ursprungsland Tschechien
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 29.04.2019
Produktklasse C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste

Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:

Blei

Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.

SCIP Nummer
Klassifizierungen
  Nicht verfügbar
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;