PCS7 Bausteinbibliothek für Sanftstarter 3RW44 V8.0 + SP1/V8.1 Runtime AS-Bausteine zur Einbindung von Sanftstartern 3RW44 in das Prozessleitsystem PCS7 mit APL für die PCS7-Version V8.0 + SP1/V8.1 Runtime Software zum Ablauf des AS-Bausteins in einem Automatisierungssytem (single license) Lizenz ohne Software und Dokumentation Inhalt: Set (1xDVD + 1x USB)
Artikelnummer |
3ZS1633-2XX02-0YB0 |
Artikelbeschreibung |
PCS7 Bausteinbibliothek für Sanftstarter 3RW44 V8.0 + SP1/V8.1 Runtime AS-Bausteine zur Einbindung von Sanftstartern 3RW44 in das Prozessleitsystem PCS7 mit APL für die PCS7-Version V8.0 + SP1/V8.1 Runtime Software zum Ablauf des AS-Bausteins in einem Automatisierungssytem (single license) Lizenz ohne Software und Dokumentation Inhalt: Set (1xDVD + 1x USB)
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
42H |
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
5 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,015 kg |
Verpackungsmaße |
192,00 x 237,00 x 17,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4047622178973 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
49011000 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
CC-IC10 |
Fabrikategruppe |
3728 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R711 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.07.2006 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-24-25-01 |
eClass |
14 |
27-24-25-01 |
eClass |
6 |
27-24-25-01 |
eClass |
7.1 |
27-24-25-01 |
eClass |
8 |
27-24-25-01 |
eClass |
9 |
27-24-25-01 |
eClass |
9.1 |
27-24-25-01 |
ETIM |
7 |
EC000809 |
ETIM |
8 |
EC000809 |
ETIM |
9 |
EC000809 |
IDEA |
4 |
7071 |
UNSPSC |
15 |
43-23-26-08 |
|
|
|
|