SIPLUS ET 200SP IM155-6PN R1 based on 6ES7155-6AU00-0HM0 mit Conformal Coating -40...+70°C . 2-Port Interface-Modul IM 155-6 PN R1, 1 Steckplatz für BusAdapter, max. 64 Peripheriemodule R1-Redundanz, Multi Hot Swap, 0,25ms, optionale PN-Zugentlastung,
Artikelnummer |
6AG1155-6AU00-7HM0 |
Artikelbeschreibung |
SIPLUS ET 200SP IM155-6PN R1 based on 6ES7155-6AU00-0HM0 mit Conformal Coating -40...+70°C . 2-Port Interface-Modul IM 155-6 PN R1, 1 Steckplatz für BusAdapter, max. 64 Peripheriemodule R1-Redundanz, Multi Hot Swap, 0,25ms, optionale PN-Zugentlastung,
|
Produktfamilie |
SIPLUS Interfacemodule |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
473 |
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
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
70 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,221 kg |
Verpackungsmaße |
8,30 x 12,20 x 6,30 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4025515730279 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85176200 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
A&DSE/SIP ADD |
Fabrikategruppe |
4257 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R151 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 24.11.2022 |
Produktklasse |
B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-24-26-08 |
eClass |
14 |
27-24-26-08 |
eClass |
6 |
27-24-26-08 |
eClass |
7.1 |
27-24-26-08 |
eClass |
8 |
27-24-26-08 |
eClass |
9 |
27-24-26-08 |
eClass |
9.1 |
27-24-26-08 |
ETIM |
7 |
EC001604 |
ETIM |
8 |
EC001604 |
ETIM |
9 |
EC001604 |
|
|
|
|