WinCC OA V3.17, AMS Paket Unlimitiert. Eine Lizenz für Advanced Maintenance Suite, beinhaltet Applikation mit unlimitierten Alarm-/Event-DPs an zugewiesene Checklisten (gezählt werden alle A-/E-DPs die mit einer Liste verknüpft und Arbeitsaufträge auslösen), AMS Reports (benötigt eine Lizenz für Crystal Reports 2016 (RT V13.0)) und AMS Importer. Benötigt einen WinCC OA Server. Einen Tag Consulting Dienstleistung inkludiert. Enthält keinen weiteren Support und ist nicht erweiterbar. AMS Reports und Importer sind für Linux Distributions nicht verfügbar.
Hinweis
Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden.
Artikelnummer |
6AV6355-1AA31-7HC5 |
Artikelbeschreibung |
WinCC OA V3.17, AMS Paket Unlimitiert. Eine Lizenz für Advanced Maintenance Suite, beinhaltet Applikation mit unlimitierten Alarm-/Event-DPs an zugewiesene Checklisten (gezählt werden alle A-/E-DPs die mit einer Liste verknüpft und Arbeitsaufträge auslösen), AMS Reports (benötigt eine Lizenz für Crystal Reports 2016 (RT V13.0)) und AMS Importer. Benötigt einen WinCC OA Server. Einen Tag Consulting Dienstleistung inkludiert. Enthält keinen weiteren Support und ist nicht erweiterbar. AMS Reports und Importer sind für Linux Distributions nicht verfügbar.
|
Produktfamilie |
Nicht verfügbar |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Hinweis |
Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden.
|
Preisgruppe |
295 |
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
ECCN : EAR99S / AL : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
10 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,001 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
804766992643 |
Statistische Warennummer |
Nicht verfügbar |
Listenkennzeichen (LKZ) |
STETM |
Fabrikategruppe |
X00S |
Geschäftsbereichskennzahl |
R142 |
Ursprungsland |
Österreich |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Erfüllt |
Produktklasse |
B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
Nicht verfügbar |
|
|
|