6AV6387-1BN07-2AF3
Product
Abbildung ähnlich
FL Migrationspaket RC, WinCC V8.0 RC 512 (512 Powertags), Runtime, auf DVD, Einzellizenz, 5-sprachig (de,en,fr,es,it) Dies ist ein Sonderangebot und gilt für den Fall, dass Sie das bisher eingesetzte Produkt FactoryLink durch das Produkt WinCC V8.0 ersetzen. Mit Kauf dieses Produkts verpflichten Sie sich das bisher eingesetzte Produkt FactoryLink (nach einer Übergangszeit von 12 Monaten nach Erhalt dieses Produkts), durch WinCC V8.0 zu ersetzen und die Lizenz für FactoryLink nicht mehr zu benutzen. nur Kunde mit SUS Vertrag
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Trainingsangebote zu diesem Produkt SITRAIN – Digital Industry Academy
Produkt
Artikelnummer 6AV6387-1BN07-2AF3
Artikelbeschreibung FL Migrationspaket RC, WinCC V8.0 RC 512 (512 Powertags), Runtime, auf DVD, Einzellizenz, 5-sprachig (de,en,fr,es,it) Dies ist ein Sonderangebot und gilt für den Fall, dass Sie das bisher eingesetzte Produkt FactoryLink durch das Produkt WinCC V8.0 ersetzen. Mit Kauf dieses Produkts verpflichten Sie sich das bisher eingesetzte Produkt FactoryLink (nach einer Übergangszeit von 12 Monaten nach Erhalt dieses Produkts), durch WinCC V8.0 zu ersetzen und die Lizenz für FactoryLink nicht mehr zu benutzen. nur Kunde mit SUS Vertrag
Produktfamilie Nicht verfügbar
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 276
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen ECCN : N / AL : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 1 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,300 kg
Verpackungsmaße 18,50 x 17,50 x 3,50
Verpackungsmaße Einheit CM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85234910
Listenkennzeichen (LKZ) ST80XX
Fabrikategruppe 4224
Geschäftsbereichskennzahl R142
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Erfüllt
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Nein
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
  Nicht verfügbar
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;