SIMATIC IPC 477E 19" Multitouch (1366 x 768); neutrale Front; 4 USB (back), Ethernet (10/100/1000); Core i3-6102E; 3x Gigabit Ethernet (IE/PN); 8 GB; ohne RS232/RS485; ohne PCIe; Windows 10 Enterprise 2019 LTSC (64 Bit), MUI (en,de,fr,it,es) für Celeron, I3 und I5; ohne wechselbaren Massenspeicher; 240 GB Solid-State Drive SATA; ohne SIMATIC Software; 24V DC Industriestromversorgung
Artikelnummer |
6AV7241-3XB05-0FA0 |
Artikelbeschreibung |
SIMATIC IPC 477E 19" Multitouch (1366 x 768); neutrale Front; 4 USB (back), Ethernet (10/100/1000); Core i3-6102E; 3x Gigabit Ethernet (IE/PN); 8 GB; ohne RS232/RS485; ohne PCIe; Windows 10 Enterprise 2019 LTSC (64 Bit), MUI (en,de,fr,it,es) für Celeron, I3 und I5; ohne wechselbaren Massenspeicher; 240 GB Solid-State Drive SATA; ohne SIMATIC Software; 24V DC Industriestromversorgung
|
Produktfamilie |
SIMATIC IPC477E mit Flat Panel für SINUMERIK |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
274 |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : 5A992 |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
15 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
6,600 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4047623032977 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
84714100 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
ST80.1U |
Fabrikategruppe |
9318 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R133 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 05.12.2016 |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
19-20-01-03 |
eClass |
14 |
19-20-01-03 |
eClass |
6 |
27-24-23-01 |
eClass |
7.1 |
27-24-23-01 |
eClass |
8 |
27-24-23-01 |
eClass |
9 |
19-20-01-03 |
eClass |
9.1 |
19-20-01-03 |
ETIM |
7 |
EC001414 |
ETIM |
8 |
EC001414 |
ETIM |
9 |
EC001414 |
|
|
|
|