6DL8913-0JK00-0AE5
Product
Abbildung ähnlich
SIMIT Virtual Controller Software Upgrade 1 Controller von V9.1 auf V10.0 Floating License für 1 User E-SW, mit SW und Doku. Nutzung nur in Verbindung mit gültiger SIMIT V10.0 Lizenz / Dongle, Klasse A, 2-sprachig (D, E), ablauffähig unter WIN 7 Ultimate WIN 10 Enterprise LTSB Server 2012 R2 Server 2016 weitere Informationen siehe SIMIT V10.0 Liesmich Referenz-HW: PC/PG
Hinweis
Für dieses Produkt gibt es einen Nachfolger:
6DL8913-0JL00-0AE5 Produktvergleich
Es gibt einen vergleichbaren Artikel: 6DL8913-0JK10-0AE5
6DL8913-0JK10-0AE5 Produktvergleich
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 6DL8913-0JK00-0AE5
Artikelbeschreibung SIMIT Virtual Controller Software Upgrade 1 Controller von V9.1 auf V10.0 Floating License für 1 User E-SW, mit SW und Doku. Nutzung nur in Verbindung mit gültiger SIMIT V10.0 Lizenz / Dongle, Klasse A, 2-sprachig (D, E), ablauffähig unter WIN 7 Ultimate WIN 10 Enterprise LTSB Server 2012 R2 Server 2016 weitere Informationen siehe SIMIT V10.0 Liesmich Referenz-HW: PC/PG
Produktfamilie Nicht verfügbar
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Hinweis
Für dieses Produkt gibt es einen Nachfolger:
6DL8913-0JL00-0AE5 Produktvergleich
Es gibt einen vergleichbaren Artikel: 6DL8913-0JK10-0AE5
6DL8913-0JK10-0AE5 Produktvergleich
Nachfolgerinformationen
Nachfolger 6DL8913-0JL00-0AE5
Nachfolger-Beschreibung Nicht verfügbar
Substitute information
Substitute 6DL8913-0JK10-0AE5
Beschreibung Nachfolgetyp Nicht verfügbar
Preisinformationen
Preisgruppe 288
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 5 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,286 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC 804766714238
Statistische Warennummer 85234910
Listenkennzeichen (LKZ) STPCS7.A
Fabrikategruppe X0JK
Geschäftsbereichskennzahl R340
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Erfüllt
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Nein
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-24-25-01
eClass 14 27-24-25-01
eClass 6 27-24-25-01
eClass 7.1 27-24-25-01
eClass 8 27-24-25-01
eClass 9 27-24-25-01
eClass 9.1 27-24-25-01
ETIM 7 EC000809
ETIM 8 EC000809
ETIM 9 EC000809
IDEA 4 7150
UNSPSC 15 43-23-36-03
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;