6ES7652-8BX28-0CE0
Product
Abbildung ähnlich
SIMATIC PCS 7, Software Upgrade Package OS Server ASIA von V7.1 auf V8.2 Single License f.1 Installation R-SW, SW auf DVD, ohne Doku. License Key auf USB Stick, Klasse A, 2-Sprachig (E, C), ablauffähig unter Server 2008 R2/Server 2012 R2 Referenz-HW: PCS 7 IPC Bundle
Hinweis
Für dieses Produkt gibt es einen Nachfolger:
6ES7652-5BX78-0CE0 Produktvergleich
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Trainingsangebote zu diesem Produkt SITRAIN – Digital Industry Academy
Produkt
Artikelnummer 6ES7652-8BX28-0CE0
Artikelbeschreibung SIMATIC PCS 7, Software Upgrade Package OS Server ASIA von V7.1 auf V8.2 Single License f.1 Installation R-SW, SW auf DVD, ohne Doku. License Key auf USB Stick, Klasse A, 2-Sprachig (E, C), ablauffähig unter Server 2008 R2/Server 2012 R2 Referenz-HW: PCS 7 IPC Bundle
Produktfamilie Upgrades für Operator System inkl. OpenPCS 7 sowie Web Option für OS
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Hinweis
Für dieses Produkt gibt es einen Nachfolger:
6ES7652-5BX78-0CE0 Produktvergleich
Nachfolgerinformationen
Nachfolger 6ES7652-5BX78-0CE0
Nachfolger-Beschreibung SIMATIC PCS 7, Software, Upgrade Package OS Server ASIA von V9.x auf V10.0 Single License f.1 Installation R-SW, ohne SW, ohne Doku. License Key auf USB Stick, Klasse A, 2-Sprachig (E, C), ablauffähig unter WIN Server 2019/2022 Std. Edit. weitere Informationen siehe PCS 7 V10.0 Liesmich Referenz-HW: PCS 7 IPC Bundle ******************************* Inhalt: 1x USB
Preisinformationen
Preisgruppe 281
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
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 5 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,100 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC 804766236594
Statistische Warennummer 85234910
Listenkennzeichen (LKZ) STPCS7
Fabrikategruppe 4211
Geschäftsbereichskennzahl R116
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Erfüllt
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-24-25-01
eClass 14 27-24-25-01
eClass 6 27-24-25-01
eClass 7.1 27-24-25-01
eClass 8 27-24-25-01
eClass 9 27-24-25-01
eClass 9.1 27-24-25-01
ETIM 7 EC000809
ETIM 8 EC000809
ETIM 9 EC000809
IDEA 4 7150
UNSPSC 15 43-23-36-03
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;