6ES7840-0CC08-0YE5
Product
SIMATIC S7, S7-PDIAG V5.7 upgrade, Floating-License für 1 User E-SW, SW und Dokumentation auf CD, License Key auf USB-Stick, Klasse A, 5-sprachig (de, en, fr, it, es), ablauffähig ab STEP7 V5.7, ablauffähig unter Windows Server 2016, Windows Server 2019, 2022, Windows 10 / 11 Professional, Windows 10 / 11 Enterprise, Referenz-HW: S7-300/400, C7 - - Inhalt: Satz (1x CD + 1x USB)
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 6ES7840-0CC08-0YE5
Artikelbeschreibung SIMATIC S7, S7-PDIAG V5.7 upgrade, Floating-License für 1 User E-SW, SW und Dokumentation auf CD, License Key auf USB-Stick, Klasse A, 5-sprachig (de, en, fr, it, es), ablauffähig ab STEP7 V5.7, ablauffähig unter Windows Server 2016, Windows Server 2019, 2022, Windows 10 / 11 Professional, Windows 10 / 11 Enterprise, Referenz-HW: S7-300/400, C7 - - Inhalt: Satz (1x CD + 1x USB)
Produktfamilie S7-PDIAG
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 266
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : 5D992
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 5 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,165 kg
Verpackungsmaße 17,80 x 18,90 x 3,40
Verpackungsmaße Einheit CM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4047622952078
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85234910
Listenkennzeichen (LKZ) ST79-SW
Fabrikategruppe X06L
Geschäftsbereichskennzahl R142
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Erfüllt
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-24-25-01
eClass 14 27-24-25-01
eClass 6 27-24-25-01
eClass 7.1 27-24-25-01
eClass 8 27-24-25-01
eClass 9 27-24-25-01
eClass 9.1 27-24-25-01
ETIM 7 EC000809
ETIM 8 EC000809
ETIM 9 EC000809
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;