6ES7924-0BE20-0BA0
Product
Anschlussmodul TPRI mit Relais 230 V AC, Output 8 Schliesser DC 24 V/0,05 A Art: Schraubklemme mit LED, VPE=1 Stueck 16pol. IDC Anschluss fuer Ltg.
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 6ES7924-0BE20-0BA0
Artikelbeschreibung Anschlussmodul TPRI mit Relais 230 V AC, Output 8 Schliesser DC 24 V/0,05 A Art: Schraubklemme mit LED, VPE=1 Stueck 16pol. IDC Anschluss fuer Ltg.
Produktfamilie Anschlussmodule
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 592
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 1 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,350 kg
Verpackungsmaße 6,80 x 13,20 x 7,80
Verpackungsmaße Einheit CM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4025515153740
UPC 887621850142
Statistische Warennummer 85366990
Listenkennzeichen (LKZ) KT10-CA1
Fabrikategruppe 9394
Geschäftsbereichskennzahl R315
Ursprungsland Rumänien
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 10.01.2014
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste

Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:

Blei

Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.

SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-14-11-28
eClass 14 27-25-01-12
eClass 6 27-14-11-28
eClass 7.1 27-14-11-28
eClass 8 27-14-11-28
eClass 9 27-14-11-28
eClass 9.1 27-14-11-28
ETIM 7 EC000900
ETIM 8 EC000900
ETIM 9 EC000900
UNSPSC 15 39-12-23-31
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;