SIDOOR M4 L Getriebemotor, Ritzel links, max. 400kg Türgewicht, Kabellänge 1,5m, 30VDC, -20°C bis +50°C
Artikelnummer |
6FB1103-0AT10-3MC0 |
Artikelbeschreibung |
SIDOOR M4 L Getriebemotor, Ritzel links, max. 400kg Türgewicht, Kabellänge 1,5m, 30VDC, -20°C bis +50°C
|
Produktfamilie |
Getriebemotoren |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
478 |
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
8 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
3,830 kg |
Verpackungsmaße |
180,00 x 460,00 x 150,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4047618098834 |
UPC |
804766890475 |
Statistische Warennummer |
85013100 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
DA68 |
Fabrikategruppe |
4570 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R220 |
Ursprungsland |
Serbien |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.01.2014 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-24-40-06 |
eClass |
14 |
27-24-40-06 |
eClass |
6 |
27-02-27-90 |
eClass |
7.1 |
27-02-27-90 |
eClass |
8 |
27-02-27-90 |
eClass |
9 |
27-24-40-06 |
eClass |
9.1 |
27-24-40-06 |
ETIM |
7 |
EC002987 |
ETIM |
8 |
EC002987 |
ETIM |
9 |
EC002987 |
IDEA |
4 |
1054 |
UNSPSC |
15 |
20-10-16-17 |
|
|
|
|