SINUMERIK Peripherie-Modul PP 72/48D PN 72 E Digital 48A Digital, DC 24V, 0,25A
Artikelnummer |
6FC5311-0AA00-0AA0 |
Artikelbeschreibung |
SINUMERIK Peripherie-Modul PP 72/48D PN 72 E Digital 48A Digital, DC 24V, 0,25A
|
Produktfamilie |
SINUMERIK Peripherie-Module PP 72/48D PN und PP 72/48D 2/2A PN |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
712 |
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
15 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,920 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
040892744552 |
Statistische Warennummer |
85389091 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
NC82 |
Fabrikategruppe |
3510 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R211 |
Ursprungsland |
China |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.08.2016 |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-24-21-03 |
eClass |
14 |
27-24-21-03 |
eClass |
6 |
27-24-21-03 |
eClass |
7.1 |
27-24-21-03 |
eClass |
8 |
27-24-21-03 |
eClass |
9 |
27-24-21-03 |
eClass |
9.1 |
27-24-21-03 |
ETIM |
7 |
EC001422 |
ETIM |
8 |
EC001422 |
ETIM |
9 |
EC001422 |
UNSPSC |
15 |
43-20-15-42 |
|
|
|
|