Erweiterung Basic Consulting Workshop für ein weiteres SW-Modul (AMP,MMP, MMT,MMM,SFI RM) zur Klärung der Requirements, Prozesse bei Kun- den, Zeitpläne, Schnittstellen- jeweils im Vergleich zur Stan- dardfunktionalität. Das Ergeb- nis ist ein Pflichtenheft nach dem kundenspezifisch angeboten werden kann. Vorbedingung: Wenn laut Digitalization Check die Standardfunktionalität nicht ausreicht, muss dieses Consulting bestellt werden! Im Preis sind die Kosten für die Reise und Reisezeit nicht enthalten.
Artikelnummer |
6FC8530-0CC01-0EA0 |
Artikelbeschreibung |
Erweiterung Basic Consulting Workshop für ein weiteres SW-Modul (AMP,MMP, MMT,MMM,SFI RM) zur Klärung der Requirements, Prozesse bei Kun- den, Zeitpläne, Schnittstellen- jeweils im Vergleich zur Stan- dardfunktionalität. Das Ergeb- nis ist ein Pflichtenheft nach dem kundenspezifisch angeboten werden kann. Vorbedingung: Wenn laut Digitalization Check die Standardfunktionalität nicht ausreicht, muss dieses Consulting bestellt werden! Im Preis sind die Kosten für die Reise und Reisezeit nicht enthalten.
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM400:Ankündigung Produktauslauf |
Produktstatus Datum |
Produktauslauf seit: 01.10.2024 |
Preisgruppe |
S70 |
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
AL : 9I999IR / ECCN : EAR99T |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
Auf Anfrage |
Nettogewicht pro ME |
0,010 kg |
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
AUT2-SL |
Fabrikategruppe |
4R21 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R2SD |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Erfüllt |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-24-21-90 |
eClass |
14 |
27-24-21-90 |
eClass |
6 |
27-24-21-90 |
eClass |
7.1 |
27-24-21-90 |
eClass |
8 |
27-24-21-90 |
eClass |
9 |
27-24-21-90 |
eClass |
9.1 |
27-24-21-90 |
ETIM |
7 |
EC001422 |
ETIM |
8 |
EC001422 |
ETIM |
9 |
EC001422 |
|
|
|
|