Mini-Objektiv 35mm, 1: 1,6 mit fester Brennweite, Blende und Fokus einstellbar D=29,5mm, L=41,4mm .
Artikelnummer |
6GF9001-1BH01 |
Artikelbeschreibung |
Mini-Objektiv 35mm, 1: 1,6 mit fester Brennweite, Blende und Fokus einstellbar D=29,5mm, L=41,4mm .
|
Produktfamilie |
Objektive |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
573 |
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
1 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,134 kg |
Verpackungsmaße |
41,40 x 29,50 x 29,50 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4019169135818 |
UPC |
662643214284 |
Statistische Warennummer |
90021900 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
ID10.V |
Fabrikategruppe |
9530 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R322 |
Ursprungsland |
Vietnam |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.07.2006 |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-27-36-03 |
eClass |
14 |
27-27-36-03 |
|
|
|
|