Montageset für SCALANCE W1780 Profilschienenmontage verwendbar nur in Verbindung mit SCALANCE W1788/W1788EEC/ W1748; für S7-300 / S7-1500 Profilschiene Lieferumfang: 1 Befestigungsadapter Befestigungsschrauben.
Artikelnummer |
6GK5798-8MS00-0AA0 |
Artikelbeschreibung |
Montageset für SCALANCE W1780 Profilschienenmontage verwendbar nur in Verbindung mit SCALANCE W1788/W1788EEC/ W1748; für S7-300 / S7-1500 Profilschiene Lieferumfang: 1 Befestigungsadapter Befestigungsschrauben.
|
Produktfamilie |
Nicht verfügbar |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
5W3 |
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
1 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,118 kg |
Verpackungsmaße |
35,00 x 137,00 x 157,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4047622642504 |
UPC |
804766801082 |
Statistische Warennummer |
73269098 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
IK |
Fabrikategruppe |
2410 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R323 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Erfüllt |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
19-17-90-90 |
eClass |
14 |
19-17-02-14 |
eClass |
6 |
19-17-92-90 |
eClass |
7.1 |
19-17-92-90 |
eClass |
8 |
19-17-92-90 |
eClass |
9 |
19-17-92-90 |
eClass |
9.1 |
19-17-92-90 |
ETIM |
7 |
EC000192 |
ETIM |
8 |
EC000192 |
ETIM |
9 |
EC000192 |
|
|
|
|