SiePortal

Die integrierte Plattform für Produktauswahl, Einkauf und Support – und Verbindung von Industry Mall und Online Support.

SiePortal
Suchen in

Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimieren
7MH5707-4PA01
Product
Kompakteinbaueinheit für Wägezelle SIWAREX WL230 SB-S SA 5t Einbaufertig vormontierte und voreingestellte Montageeinheit mit arretierter Kopfplatte. Inkl. Abhebesicherung Inkl. Pendelbegrenzung Inkl. Erdungsband Vorbereitet zum Anbau von bis zu zwei Anlenkungen. Nennlast: 5t Material: Edelstahl 1.4301 und Edelstahl 1.4112 Wägezelle nicht enthalten!
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 7MH5707-4PA01
Artikelbeschreibung Kompakteinbaueinheit für Wägezelle SIWAREX WL230 SB-S SA 5t Einbaufertig vormontierte und voreingestellte Montageeinheit mit arretierter Kopfplatte. Inkl. Abhebesicherung Inkl. Pendelbegrenzung Inkl. Erdungsband Vorbereitet zum Anbau von bis zu zwei Anlenkungen. Nennlast: 5t Material: Edelstahl 1.4301 und Edelstahl 1.4112 Wägezelle nicht enthalten!
Produktfamilie Einbaueinheit mit Anlenkung
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 8W5
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 1 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 8,700 kg
Verpackungsmaße 200,00 x 160,00 x 120,00
Verpackungsmaße Einheit MM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4047623603672
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 84239010
Listenkennzeichen (LKZ) WT10
Fabrikategruppe 4913
Geschäftsbereichskennzahl R3P5
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 28.10.2020
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-32-03-90
eClass 14 27-32-03-90
eClass 6 27-32-03-90
eClass 7.1 27-32-03-90
eClass 8 27-32-03-90
eClass 9 27-32-03-90
eClass 9.1 27-32-03-90
ETIM 7 EC001195
ETIM 8 EC001195
ETIM 9 EC001195
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;