Spannungsrelais Argus 7SR157, Synchronisierungsprüfung, Gehäuse E/A und Stirnbrett: 2 VT, 3 Binäreingänge / 5 Binärausgänge, 10 LEDs, Messeingang: 40 - 160 V, 50/60 Hz, Hilfsspannung: 24-250 V DC / 100-230 V AC, Binäreingangsschwelle 88 V DC, Kommunikationsschnittstelle: Standard (USB-Frontanschluss, RS485-Rückseitenanschluss) E4-Gehäuse, IEC 60870-5-103, Modbus RTU und DNP3, Frontabdeckung: Standard Ausführung - keine Drucktaster
Artikelnummer |
7SR1577-5NA12-1CA0 |
Artikelbeschreibung |
Spannungsrelais Argus 7SR157, Synchronisierungsprüfung, Gehäuse E/A und Stirnbrett: 2 VT, 3 Binäreingänge / 5 Binärausgänge, 10 LEDs, Messeingang: 40 - 160 V, 50/60 Hz, Hilfsspannung: 24-250 V DC / 100-230 V AC, Binäreingangsschwelle 88 V DC, Kommunikationsschnittstelle: Standard (USB-Frontanschluss, RS485-Rückseitenanschluss) E4-Gehäuse, IEC 60870-5-103, Modbus RTU und DNP3, Frontabdeckung: Standard Ausführung - keine Drucktaster
|
Produktfamilie |
Reyrolle 7SR157 Argus - 2xV |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
184 |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
30 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
2,700 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85364900 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
PTD/EA |
Fabrikategruppe |
1341 |
Geschäftsbereichskennzahl |
U321 |
Ursprungsland |
India |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 07.04.2014 |
Produktklasse |
B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
Nicht verfügbar |
|
|
|