Capa 7SR191, Kondensatorbank Schutzrelais, Gehäuse E/A und Stirnbrett: 4 Stromwandler, 3 Binäreingänge / 5 Binärausgänge, 10 LEDs, Messeingang: 1/5 A, 50/60 Hz, Hilfsspannung: DC 24-250 V / AC 100-230 V, Binäreingangsschwellwert DC 19 V, Kommunikationsschnittstelle: Standardausführung: USB-Frontseitenanschluss, RS485-Rückseitenanschluss plus zusätzlicher rückseitiger elektrischer Ethernet RJ45 (x2) (E6-Gehäuse), IEC 60870-5-103, Modbus RTU, DNP3 und IEC 61850, Drucktaster - + Pfeiltasten nach rechts
Artikelnummer |
7SR1912-1MA77-2CA0 |
Artikelbeschreibung |
Capa 7SR191, Kondensatorbank Schutzrelais, Gehäuse E/A und Stirnbrett: 4 Stromwandler, 3 Binäreingänge / 5 Binärausgänge, 10 LEDs, Messeingang: 1/5 A, 50/60 Hz, Hilfsspannung: DC 24-250 V / AC 100-230 V, Binäreingangsschwellwert DC 19 V, Kommunikationsschnittstelle: Standardausführung: USB-Frontseitenanschluss, RS485-Rückseitenanschluss plus zusätzlicher rückseitiger elektrischer Ethernet RJ45 (x2) (E6-Gehäuse), IEC 60870-5-103, Modbus RTU, DNP3 und IEC 61850, Drucktaster - + Pfeiltasten nach rechts
|
Produktfamilie |
Reyrolle 7SR191 - 4xI, 3/6xV |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
184 |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
30 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
4,150 kg |
Verpackungsmaße |
0,225 x 0,335 x 0,215 |
Verpackungsmaße Einheit |
M |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85364900 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
PTD/EA |
Fabrikategruppe |
1341 |
Geschäftsbereichskennzahl |
U321 |
Ursprungsland |
India |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 07.04.2014 |
Produktklasse |
B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
Nicht verfügbar |
|
|
|