SITRANS LR110 Radar level transmitter, continuous, non-contact, 15m (49.2ft) range, for liquids, slurries, or solids, integrated cable connection.
Artikelnummer |
A5E51097210 |
Artikelbeschreibung |
SITRANS LR110 Radar level transmitter, continuous, non-contact, 15m (49.2ft) range, for liquids, slurries, or solids, integrated cable connection.
|
Produktfamilie |
Nicht verfügbar |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
8L4 |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
ECCN : N / AL : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
17 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
2,000 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
90261029 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
FI01-5ETO |
Fabrikategruppe |
X017 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R3P0 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 30.12.2099 |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
Nicht verfügbar |
|
|
|