INNOMOTICS SG 2KJ3 mit S-1FK2 2KJ3301-5CA01-0AN1-Z D06+K06+L02+L75 - 1FK2204-5AK10-0MB0 - -
Artikelnummer |
T1A01040000699 |
Artikelbeschreibung |
INNOMOTICS SG 2KJ3 mit S-1FK2 2KJ3301-5CA01-0AN1-Z D06+K06+L02+L75 - 1FK2204-5AK10-0MB0 - -
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
363 |
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
30 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
9,750 kg |
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
85015100 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
D50.1-3 |
Fabrikategruppe |
X0A2 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R827 |
Ursprungsland |
Tschechien |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Nicht verfügbar |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Bei konfigurierbaren Produkten erfolgt eine Information zu den SVHC Kandidatenstoffen (Substances of Very High Concern Kandidaten: http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) nach Artikel 33(1) der REACH Verordnung mit der Bestellbestätigung und mit dem Lieferschein. Die Anzeige erfolgt nur dann, wenn eine Anzeigepflicht für das Produkt besteht.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-02-24-90 |
eClass |
14 |
27-02-24-90 |
eClass |
6 |
27-02-24-90 |
eClass |
7.1 |
27-02-24-90 |
eClass |
8 |
27-02-24-90 |
eClass |
9 |
27-02-24-90 |
eClass |
9.1 |
27-02-24-90 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
|
|
|
|