27.10.2020 2:41:06 PM
Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimize
3KX2210-0H
Product
Image similar
Notes
Informations complémentaires auprès de vos interlocuteurs : www.siemens.com/lowv
This product is a sparepart product
Please contact Siemens
Prix-tarif client Indiquer le prix
Votre prix Indiquer le prix
Fiche technique produit (PDF) Téléchargement
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Produit
Numéro d’article 3KX2210-0H
Description d'article Indisponible.
Product family Montage en fond d'armoire
Product Lifecycle (PLM) PM410:Commencez phase de soutien / Pièces de rechange & Repare - Période de soutien
PLM Effective Date Produkt gestrichen seit: 05.10.2020
Notes
Informations complémentaires auprès de vos interlocuteurs : www.siemens.com/lowv
This product is a sparepart product
Please contact Siemens
Price data
PG 12S
Prix-tarif client Indiquer le prix
Votre prix Indiquer le prix
Supplément Matière Première Nullement
l_caption_rohcode Nullement
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai de livraison standard 15 Jour/Jours
Poids Net par quantité 0,230 kg
Product Dimensions (W x L X H) Indisponible.
Packaging Dimension 26,00 x 150,00 x 26,00
Package size unit of measure MM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Additional Product Information
EAN 4011209001091
UPC 754554248691
N° d'Export 85389099
Liste de caratères (LKZ) LV10.1
Groupe de produit 5853
Group Code P360
Pays d'origine Allemagne
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Le produit est RoHS-compliant
Product class A: problem-free, re-useable at short notice
Directive environnementale DEEE : Non
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Classification
 
Version Classification
eClass 6 27-37-92-01
eClass 7.1 27-37-92-01
eClass 8 27-37-92-01
eClass 9 27-37-92-01
eClass 9.1 27-37-92-01
ETIM 4 EC002498
ETIM 5 EC002498
ETIM 6 EC002498
ETIM 7 EC002498
IDEA 4 5228
UNSPSC 15 39-12-22-21
|