16.04.2024 11:14:05 AM
Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6ES7132-4HB00-0AB0
Pas de photo disponible
Notes
Ce produit n'est plus disponible. Le produit successeur est :
6ES7132-4HB01-0AB0 Comparaison produits
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Fiche technique produit (PDF) Télécharger
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Produit
Numéro d'article 6ES7132-4HB00-0AB0
Description d'article Indisponible.
Famille de produit Indisponible.
Cycle de vie du produit (PLM) PM500:Discontinued Product Limited or End of PLM & Support
Date de fin de vie du produit Produkt nicht mehr erhältlich seit: 01.10.2011
Notes
Ce produit n'est plus disponible. Le produit successeur est :
6ES7132-4HB01-0AB0 Comparaison produits
Info successeur :
Successeur 6ES7132-4HB01-0AB0
Description produit successeur *** spare part *** SIMATIC DP, 5 electronic modules for ET 200S, 2 DO relay 24 V DC-230 V AC/5 A, 15 mm width, substitute value output with SF LED (group fault) 5 units per packing unit
Données Prix
Region Specific PriceGroup / Groupe de prix 2AP / 2AP
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Supplément Matière Première Nullement
Coefficient Metal Nullement
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation ECCN : N / AL : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 1 Jour(s)
Poids Net par quantité 0,218 kg
Dimension emballage 6,30 x 9,20 x 8,00
Unité de mesure de l'emballage CM
Quantité 0 package
Quantité par emballage 5
Informations produit supplémentaires
EAN 4025515058267
UPC Indisponible.
N° d'Export 85389091
Rubrique catalogue (PDF) ST9-E5
Groupe de produit 2301
Group Code R111
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Le produit n'est pas conforme à la directive RoHS.
Classe de produit D : Produit spécifique client qui ne peut être réutilisé ou retourné
Directive environnementale DEEE : -
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
  Indisponible.
|
Acheter le produit
Quantité 0 package
;