SIMATIC DP, Terminal module TM-P15C23-A1 for ET 200S for power modules, 15 mm width, spring-type terminals (Cage Clamp) 2x3 terminal connections with terminal access to AUX1, AUX1 continuous
Numéro d'article |
6ES7193-4CC30-0AA0 |
Description d'article |
SIMATIC DP, Terminal module TM-P15C23-A1 for ET 200S for power modules, 15 mm width, spring-type terminals (Cage Clamp) 2x3 terminal connections with terminal access to AUX1, AUX1 continuous
|
Famille de produit |
Embases pour modules d'alimentation et électroniques |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM400:Produit en fin de vie Approvisionnement limité |
Date de fin de vie du produit |
Produktauslauf seit: 01.10.2020 |
Region Specific PriceGroup / Groupe de prix |
2AP / 2AP |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Supplément Matière Première |
Nullement |
Coefficient Metal |
Nullement |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : N |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
1 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
0,063 kg |
Dimension emballage |
4,70 x 13,90 x 2,70 |
Unité de mesure de l'emballage |
CM |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4025515059936 |
UPC |
662643227499 |
N° d'Export |
85389099 |
Rubrique catalogue (PDF) |
ST76 |
Groupe de produit |
2301 |
Group Code |
R151 |
Pays d'origine |
Roumanie |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 01.01.2006 |
Classe de produit |
A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel) |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Lead
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-24-26-03 |
eClass |
6 |
27-24-26-03 |
eClass |
7.1 |
27-24-26-03 |
eClass |
8 |
27-24-26-03 |
eClass |
9 |
27-24-26-03 |
eClass |
9.1 |
27-24-26-03 |
ETIM |
7 |
EC001598 |
ETIM |
8 |
EC001598 |
IDEA |
4 |
3560 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-04 |
|
|
|
|