N 523/02 - KNX Venetian blind actuator, 4 x AC 230 V, 6 A
Notes
Successeur Successor is N 543D31, 5WG1543-1DB31
Numéro d'article |
N 523/02 | 5WG1523-1AB02 |
Description d'article |
N 523/02 - KNX Venetian blind actuator, 4 x AC 230 V, 6 A
|
Famille de produit |
Récapitulatif des références de commande |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Notes |
Successeur Successor is N 543D31, 5WG1543-1DB31
|
Region Specific PriceGroup / Groupe de prix |
|
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Supplément Matière Première |
Aucun |
Coefficient métal |
Aucun |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : N |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
1 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
0,318 kg |
Dimension emballage |
11,30 x 11,70 x 8,80 |
Unité de mesure de l'emballage |
CMT |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4001869304632 |
UPC |
Indisponible |
N° d'Export |
85371091 |
Rubrique catalogue (PDF) |
BT_Catalog |
Groupe de produit |
QBL4 |
Famille de produit |
H5DL |
Pays d'origine |
Roumanie |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 02.07.2007 |
Classe de produit |
Indisponible |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
Indisponible |
|
|
|