!!! Produit en fin de vie !!! Le successeur recommandé est 3RN2012-1BA30 Protection moteur par thermistances Unité d'évaluation standard Manuel/auto/à distance 1 NO + 1 NF 24V CA/CC, borne à vis
Notes
Suggestion type de remplacement(compatibilité n'est pas garantie): Le successeur recommandé est 3RN2012-1BA30
Numéro d'article (Market Facing Number) |
3RN1012-1CB00 |
Description du produit |
!!! Produit en fin de vie !!! Le successeur recommandé est 3RN2012-1BA30 Protection moteur par thermistances Unité d'évaluation standard Manuel/auto/à distance 1 NO + 1 NF 24V CA/CC, borne à vis
|
Famille de produit |
Indisponible |
Cycle de vie du Produit (PLM) |
PM410:Démarrage phase de support / période d'assistance via pièces de rechange & réparation |
Date effective fin de cycle |
Le produit n'est plus disponible depuis le 01/10/20 |
Notes |
Suggestion type de remplacement(compatibilité n'est pas garantie): Le successeur recommandé est 3RN2012-1BA30
|
Groupe de remise / Groupe de prix international |
E1S / 41H |
Prix brut |
Montrer les prix
|
Prix net unitaire |
Montrer les prix
|
Facteur Métallique |
LAO----- |
Caractéristiques d'exportation |
ECCN : N / AL : N |
Délai de livraison standard |
15 Jour(s) |
Poids net (kg) |
0,140 kg |
Dimensions du produit (l x L x H) |
Indisponible |
Dimension d'emballage |
29,00 x 99,00 x 107,00 |
Unité de mesure de la taille d'emballage |
MM |
Unité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4011209431805 |
UPC |
754554665177 |
Code Marchandises |
85364190 |
LKZ |
CC-IC10 |
Groupe de produit |
5883 |
Group Code |
R711 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant depuis: 01/05/12 |
Catégorie produit |
C = Produit fabriqué sur demande spéciale du client. Une reprise du produit n’est malheureusement pas possible dans ce cas. |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
|
Indisponible |
|
|
|