Industry Mall - Belgique & Luxembourg
Bienvenue sur notre catalogue des produits et notre système de commande en ligne.
Afin de vous fournir un meilleur service, le site eb.automation.siemens.com utilise des cookies. Masquer ce message.
20/05/22 12:39:41 AM
Catalogue des produits
  • Catalogue des produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
Minimaliser
5SH315
Product
Vis de calibrage D DII/E27, 20A
Prix brut Montrer les prix
Prix net unitaire Montrer les prix
Services additionnels
Fiche technique produit (PDF) Téléchargement
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Produit
Numéro d'article (Market Facing Number) 5SH315
Description du produit Vis de calibrage D DII/E27, 20A
Famille de produit SENTRON Système de fusibles DIAZED
Cycle de vie du Produit (PLM) PM300:Produit en vente
Prix détaillé
Groupe de remise / Groupe de prix international I1B / 1BM
Prix brut Montrer les prix
Prix net unitaire Montrer les prix
Facteur Métallique L-P-----
Informations livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai de livraison standard - À l'usine 2 Jour(s)
Poids net (kg) 0,014 kg
Dimension d'emballage 73,00 x 122,00 x 29,00
Unité de mesure de la taille d'emballage MM
Unité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Quantité minimum 25
Information produit supplémentaire
EAN 4001869023908
UPC Indisponible
Code Marchandises 85389099
LKZ LV10.1
Groupe de produit 5535
Group Code P310
Pays d'origine Slovénie
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis :: 01/01/06
Catégorie produit B = Le droit pour retourner le produit est limité. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur Siemens habituel afin de vous assurer des conditions exactes pour la reprise.
Directive environnementale DEEE : -
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Classification
 
Version Classification
eClass 6 27-14-21-13
eClass 7.1 27-14-21-13
eClass 8 27-14-21-13
eClass 9 27-14-21-13
eClass 9.1 27-14-21-13
ETIM 5 EC000085
ETIM 6 EC000085
ETIM 7 EC000085
ETIM 8 EC000085
UNSPSC 14 39-12-16-26
UNSPSC 15 39-12-16-26
|