pièce de rechange SIPLUS HCS4200 fusible pour POM4220 Lowend 6,3 A/250 volt constitué de 50 fusibles
Numéro d'article (Market Facing Number) |
6BK1942-6AA00-0AA0 |
Description du produit |
pièce de rechange SIPLUS HCS4200 fusible pour POM4220 Lowend 6,3 A/250 volt constitué de 50 fusibles
|
Famille de produit |
Power Output Module (POM) |
Cycle de vie du Produit (PLM) |
PM400:Fin de vie commencée / Approvisionnement rechange illimité |
Date effective fin de cycle |
Le produit a le statut "Fin de série" depuis le 01/10/22 |
Groupe de remise / Groupe de prix international |
A3Z / 2AP |
Prix brut |
Montrer les prix
|
Prix net unitaire |
Montrer les prix
|
Facteur Métallique |
Nullement |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : EAR99H |
Délai de livraison standard - À l'usine |
10 Jour(s) |
Poids net (kg) |
0,300 kg |
Dimension d'emballage |
55,00 x 66,00 x 23,00 |
Unité de mesure de la taille d'emballage |
MM |
Unité |
1 package |
Quantité par emballage |
50 |
EAN |
4047618075842 |
UPC |
Indisponible |
Code Marchandises |
85361010 |
LKZ |
ES-NB1 |
Groupe de produit |
X0FG |
Group Code |
R151 |
Pays d'origine |
Chine |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 28/04/15 |
Catégorie produit |
B = Le droit pour retourner le produit est limité. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur Siemens habituel afin de vous assurer des conditions exactes pour la reprise. |
Directive environnementale DEEE : |
- |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Plomb
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
|
SCIP numéro |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-24-22-92 |
eClass |
6 |
27-24-92-90 |
eClass |
7.1 |
27-24-92-90 |
eClass |
8 |
27-24-92-90 |
eClass |
9 |
27-24-22-92 |
eClass |
9.1 |
27-24-22-92 |
ETIM |
7 |
EC002584 |
ETIM |
8 |
EC002584 |
ETIM |
9 |
EC002584 |
IDEA |
4 |
3552 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-03 |
|
|
|
|