***Pièce de rechange*** SIMATIC DP, Module d'interface IM 151-1 Standard pour ET 200S; incl. le module de terminaison volume de données resp. 244 octets pour entrées et sorties; 63 modules périphériques au maximum PROFIBUS-DP V0 et V1 raccordable jusqu'à 2m de largeur; raccordement au bus via 9 pôles Sub-D
Notes
Numéro d'article (Market Facing Number) |
6ES7151-1AA05-0AB0 |
Description du produit |
***Pièce de rechange*** SIMATIC DP, Module d'interface IM 151-1 Standard pour ET 200S; incl. le module de terminaison volume de données resp. 244 octets pour entrées et sorties; 63 modules périphériques au maximum PROFIBUS-DP V0 et V1 raccordable jusqu'à 2m de largeur; raccordement au bus via 9 pôles Sub-D
|
Famille de produit |
Indisponible |
Cycle de vie du Produit (PLM) |
PM500:Arrêt des pièces de rechange ou fin de vie du produit ou du support |
Date effective fin de cycle |
Le produit n'est plus disponible depuis le 23/02/20 |
Notes |
|
Successeur |
6ES7151-1AA06-0AB0 |
Description article de remplacement |
SIMATIC DP, Module d'interface IM 151-1 Standard pour ET 200S; incl. le module de terminaison volume de données resp. 244 octets pour entrées et sorties; 63 modules périphériques au maximum PROFIBUS-DP V0 et V1 raccordable jusqu'à 2m de largeur; raccordement au bus via 9 pôles Sub-D |
Groupe de remise / Groupe de prix international |
A3Z / 2ET |
Prix brut |
Montrer les prix
|
Prix net unitaire |
Montrer les prix
|
Facteur Métallique |
Nullement |
Caractéristiques d'exportation |
ECCN : N / AL : |
Délai de livraison standard |
1 Jour(s) |
Poids net (kg) |
0,173 kg |
Dimensions du produit (l x L x H) |
Indisponible |
Dimension d'emballage |
8,50 x 12,70 x 7,10 |
Unité de mesure de la taille d'emballage |
CM |
Unité |
0 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4025515076537 |
UPC |
662643400878 |
Code Marchandises |
85176200 |
LKZ |
ST9-E5 |
Groupe de produit |
4467 |
Group Code |
R111 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant depuis: 25/11/09 |
Catégorie produit |
D = Le produit fabriqué et configuré sur base de demandes spécifiques du client. Une reprise du produit n’est malheureusement pas possible dans ce cas. |
Directive environnementale DEEE : |
Non |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
|
Indisponible |
|
|
|