SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans
6ES7212-1HE40-0XB0
Product
Image similaire
SIMATIC S7-1200, CPU 1212C, CPU compacte DC/DC/relais, I/O intégrées: 8 DI DC 24V; 6 sorties TOR relais 2A; 2 AI 0-10V CC, alimentation: DC 20,4-28,8 V CC, mémoire de programme / de données 100 Ko
Prix brut Montrer les prix
Prix net unitaire Montrer les prix
Services additionnels
Fiche technique produit (PDF) Télécharger
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Télécharger
Formations SITRAIN SITRAIN – Digital Industry Academy
6ES7221-1BF32-0XB0
SIMATIC S7-1200, Digital input SM 1221, 8 DI, 24 V DC, Sink/Source
6ES7222-1BF32-0XB0
SIMATIC S7-1200, Digital output SM 1222, 8 DO, 24 V DC, transistor 0.5 A
6ES7274-1XF30-0XA0
SIMATIC S7-1200, Simulator module SIM 1274, for CPU 1211/1212 8 input switches DC 24V
Produit
Numéro d'article (Market Facing Number) 6ES7212-1HE40-0XB0
Description du produit SIMATIC S7-1200, CPU 1212C, CPU compacte DC/DC/relais, I/O intégrées: 8 DI DC 24V; 6 sorties TOR relais 2A; 2 AI 0-10V CC, alimentation: DC 20,4-28,8 V CC, mémoire de programme / de données 100 Ko
Famille de produit CPU 1212C
Cycle de vie du Produit (PLM) PM300:Produit en vente
Prix détaillé
Groupe de remise / Groupe de prix international A33 / 212
Prix brut Montrer les prix
Prix net unitaire Montrer les prix
Facteur Métallique Aucun
Informations livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : 9N9999
Délai de livraison standard - À l'usine 1 Jour(s)
Poids net (kg) 0,311 kg
Dimension d'emballage 10,10 x 10,70 x 8,50
Unité de mesure de la taille d'emballage CM
Unité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Information produit supplémentaire
EAN 4047623402718
UPC 887621769031
Code Marchandises 85371091
LKZ ST72
Groupe de produit 4509
Famille de produit R132
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis: 12/12/13
Catégorie produit A = Produit standard en stock. Il est possible de retourner le produit au fournisseur dans un délai prédéfini. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur Siemens habituel afin de vous assurer des conditions exactes pour la reprise.
Directive environnementale DEEE : -
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Plomb

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Monoxyde de plomb (oxyde de plomb)

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol A, BPA)

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

SCIP numéro 9104494a-5dbc-45ef-b610-447b08d37e60
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-24-22-07
eClass 14 27-24-22-07
eClass 6 27-24-22-07
eClass 7.1 27-24-22-07
eClass 8 27-24-22-07
eClass 9 27-24-22-07
eClass 9.1 27-24-22-07
ETIM 7 EC000236
ETIM 8 EC000236
ETIM 9 EC000236
IDEA 4 3565
UNSPSC 15 32-15-17-05
|
Achat du produit
Quantité 1 Pc
;